Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Synthesis® - Wall Hung Full Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Full Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Full Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Full Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Full Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Full Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Full Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Full Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Full Tall Cabinetry
    Midmark

    Synthesis® - Wall Hung Full Tall Cabinetry

    Google-Übersetzung,

    Synthesis Cabinetry bietet maximale Flexibilität mit konfigurierbaren Optionen, um Ihre Anforderungen zu erfüllen – für heute und morgen. Sterilisationstürme, Labortürme und wandhängende Hochschränke können für den Zugriff aus sitzender oder stehender Position konfiguriert werden und bieten gleichzeitig eine bessere ergonomische Unterstützung. Hochschränke sind in folgenden Größenbereichen erhältlich:

    Hängende Hochschränke:

    12", 15", 18", 21", 24" und 30" in der Breite
    18 Zoll tief
    62" und 67" hoch

    Erhöhen Sie Ihre Sichtbarkeit und Reichweite

    Schwerkraftbetriebene, abgewinkelte Regale verbessern die Sichtbarkeit und den Zugang zu Verbrauchsmaterialien, selbst für Gegenstände, die auf der Rückseite des Schranks aufbewahrt werden.

    Gestalten Sie einen flexiblen Raum

    Unabhängig von Ihren Stilanforderungen gibt es mehrere wandhängende Aufbewahrungsoptionen in verschiedenen Größen und Ausführungen, mit denen Sie einen schönen, funktionalen Pflegebereich schaffen können.

    Optimieren Sie Ihre Thekenfläche

    Hochschränke schonen wertvolle Arbeitsplatten, indem sie die vertikale Lagerung sperriger Laborgeräte und Sterilisatoren ermöglichen.

    Spezifikation
    • Shell + Frame

      Powder-coated, 18-gauge cold rolled steel; multi-piece; riveted and press joined (Tog-L-Loc®)

      Door + Drawer Front/Back

      12 mm seamless polymer-covered front; melamine back (Frost color)

      Door + Drawer Core

      45 lb LEED® IEQ compliant MDF board, 3/4 inch thick (all composite wood material to meet CARB P2 emission standard of CARB regulation 91320.4)

      Hinges

      Manufacturer's standard Blum®, concealed, self-closing, 110° opening, nickel-plated metal, clip-on mount, three adjustment points (150 lb capacity)

      Pulls

      128 mm pull offering for Serenity, Transcend and Pinnacle style panels; integrated front pull design (Cove style); recessed clear snap-on handle with interchangeable color strips (Renew style)

      Seamless Drawer Construction

      One-piece, molded polystyrene drawer bodies with rounded corners (Frost color)

      Slides

      Manufacturer's standard Accuride® Aero (100 lb capacity) ball bearing slides; Accuride model 3832 (100 lb capacity) for pullout writing surfaces and waste cans; and heavy duty Accuride model 3640 (200 lb capacity) slide for file drawers and heavy-duty pullout shelves

      Security

      Keyed and keyless locks options

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermidmark-synthesis-wall-hung-full-tall-cabinetry
    • ProduktfamilieDental Equipment
    • ProduktgruppeSynthesis® Cabinetry
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Klassifizierung12 35 70.74
    • Format2014TitelDental Casework
    • OmniClassNummer23-25 17 13
    • OmniClassTitelDental Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit