Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Midmark Dental LED Operatory Light
Midmark

Midmark Dental LED Operatory Light

Google-Übersetzung,

Midmark Dental LED OP-Leuchte Wo viele Leuchten ein nachträglicher Einfall alter Technologie sind, bringt die Midmark Dental LED OP-Leuchte mit ihrem fortschrittlichen Beleuchtungsdesign die LED-Beleuchtungsqualität an den Rand.

  • Liefert das echte, schattenreduzierte weiße Licht, das Sie benötigen, um Schattierungen richtig zu erkennen, Details zu sehen und Gewebe zu diagnostizieren
  • Energieeffizienz: 22 Watt Stromverbrauch, 50 % weniger als die führende Dental-LED-Leuchte
  • Wirklich sichere Einstellung für Verbundwerkstoffe: Midmark verwendet Filter, um das blaue 470-nm-Licht zu entfernen, von dem bekannt ist, dass es Verbundwerkstoffe aushärtet. Andere Unternehmen mischen Farben oder fügen Beschichtungen hinzu, filtern aber die Lichtfrequenz, die für die Aushärtung des Komposits verantwortlich ist, nicht wirklich heraus.
  • Hellweißes Licht: 27.000, 21.000 und 15.000 Lux
  • Weicher Rand: Die LED von Midmark behält einen weichen oder gefiederten Rand bei, um die Belastung der Augen durch scharfe Kontrastunterschiede zu verringern.
  • Leiser Betrieb: Das effiziente Design macht laute Lüfter überflüssig.
  • Das ergonomische 3-Achsen-Design bietet vollständige Kontrolle mit Optionen zum Ziehen, Neigen und Drehen sowie einfachen Zugriff auf das Touchpad.
  • Die Touchpad-Steuerung bietet drei Intensitätseinstellungen sowie eine Composite-Safe-Einstellung, um ein vorzeitiges Aushärten zu verhindern
  • Die automatische bewegungsgesteuerte Ein-/Aus-Funktion kann auf dem Touchpad mit einem einfachen Tastendruck eingestellt werden
  • Einfache Nachrüstung der meisten Midmark-Pakete
  • Technische Spezifikation
    • Referenznummermidmark-operatory
    • ProduktfamilieSpecialized Lighting by Location or Use
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-08-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Medizinische Beleuchtung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA