Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Synthesis® Steri-Center - 10'
Midmark

Synthesis® Steri-Center - 10'

Google-Übersetzung,
  • Erhältlich in 8'-, 10'- oder 12'-Konfigurationen oder benutzerdefinierten Konfigurationen
  • Soft-Close, verdeckte, 110-Grad-Öffnungsscharniere
  • Soft-Close, Vollauszug, kugelgelagerte Gleiter für Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit
  • Die langlebige Stahlrahmenkonstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer und eine konsistente Schubladen- und Türleistung
  • Nahtlose, polymerbeschichtete Paneele und nahtlose Polystyrol-Schubladen für eine ordnungsgemäße Asepsis-Kontrolle
  • Mehrere Griff- und Panel-Stile

Spezifikation
    1. Door and Drawer Finish – PVC thermofoil (solid, metallic and woodgrain colors)
    2. Frame Finish – PVC thermofoil over electrostatic powder-coated baked-on paint (metallic and woodgrain colors), electrostatic powder-coated baked-on paint (solid colors)
    3. Frame Material – 18-gauge cold-rolled steel
    4. Slides – Soft close full-extension ball-bearing and secured to a steel foundation
    5. Hinges - Soft-close, concealed, 110-degree opening, nickel-plated metal, and clip-on mount
    6. Drawers – One-piece seamless polystyrene drawers 
    7. Handles – Integrated, insert and brushed-nickel pull styles
Technische Spezifikation
  • Referenznummermidmark-synthesis-steri-center-10
  • ProduktfamilieDental Equipment
  • ProduktgruppeSynthesis® Cabinetry
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-11
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)120
  • Tiefe (Inches)25
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialSheet metal
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Klassifizierung12 35 70.74
  • Format2014TitelDental Casework
  • OmniClassNummer23-25 17 13
  • OmniClassTitelDental Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit