Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BIG MAX HDPE Grease Interceptor
MIFAB

BIG MAX HDPE Grease Interceptor

Google-Übersetzung,

Rotationsgeformter HDPE-Fettabscheider der MIFAB® BIG MAX-Serie. Die Einheit umfasst: 3/8" gleichmäßige Wandstärke, tiefe Dichtungsfalle mit Deckel, interner Luftentlastungs-Bypass, verstellbares Deckelsystem, kalibrierte Edelstahl-Öffnungsplatte (interne Durchflussregelung), Probenanschlusszugang und 4″ ohne Nabeneinlass und Ausgangsanschlüsse. Der stahlummantelte Verbunddeckel bietet eine wasser-/gasdichte Abdichtung und hat ein Minimum von 20.000 lbs. Belastbarkeit. Der Deckel ist gemäß den Belastungsanforderungen von AASHTO H20 ausgelegt. Der Interceptor muss nach dem PDI-Standard PDI-G101, CSA B481, ASME A112.14.3 getestet und zertifiziert und bei IAPMO gelistet sein. Big Max-Fettabscheider entsprechen auch dem International Plumbing Code (IPC) / ICC von IAPMO. Für den Innen- und Außenbereich.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBIG-MAX-Grease-Interceptor
  • ProduktfamilieInterceptors
  • ProduktgruppeGrease Interceptors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • UNSPSCNameSludge collectors
  • UNSPSCCode47101536
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow-ground grease traps and converters
  • OmniClassNummer23-39 33 17
  • OmniClassTitelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit