Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F1170-C-SD Drain with Multi Inlets
MIFAB

F1170-C-SD Drain with Multi Inlets

Google-Übersetzung,

Serie MIFAB® F1170-C-SD lackierter Gusseisen-Bodenablauf mit integriertem Siphon, 2" (51) Reinigungsöffnung (Staböse), Ankerflansch, Membranklemmring aus Gusseisen mit primären und sekundären Ablauflöchern für wasserdichte Membrane und einstellbarem „SD6“ quadratisch 6" x 6" (152 x 152) mit solidem Klappdeckel und Sekundärrost. (Geben Sie -44, 2" (51) keine Nabeneinlässe wie abgebildet und erforderlich an. Maximal drei bei 90 Grad. Geben Sie Position -A, B oder C an.)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerF1170-C-SD
  • ProduktfamilieDrains
  • ProduktgruppeFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow ground gravity drainage systems
  • Klassifizierung22 13 19.13
  • Format2014TitelSanitary Drains
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit