MIFAB® Serie P6120-ELTD Aufzugsgrabenablauf, 14″ breit, 12″ Innenbreite, 16 Gauge gefertigte Rinnen aus Edelstahl Typ 304 mit Ankerlaschen und geschlitzten Rosten aus Edelstahl der Lastklasse „A“ mit perlgestrahlter Oberfläche. Rostfreier Bereich (Rostaufnahme) von 28 Quadratzoll pro 1-Fuß-Abschnitt. Kanäle in den Längen 36″, 43″ oder 96″ erhältlich. Mittelauslässe sind Standard in 4 Zoll ohne Nabenverbindungen und werden als Teil des Grabenablaufsystems hergestellt. 6″ ohne Nabenausgang ist optional erhältlich. IAPMO getestet und zertifiziert für eine Durchflussrate von 100 GPM.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |