MIFAB® T2000-CB1224, 12 Zoll breit, 20 Zoll lang x 20 Zoll tiefes Auffangbecken. Der Körper ist aus 14-Gauge-Stahl gefertigt und mit einer säurebeständigen Epoxid-Pulverbeschichtung versehen. Jeder Körper hat vier Laschen zum Befestigen und Nivellieren von Bewehrungsstäben Nr. 4. Endauslässe sind in 3", 4", 6" und 8" ohne Nabenauslassanschlüsse erhältlich und werden als Teil des Auffangbeckens hergestellt. Zu den Rostoptionen gehören Sphäroguss, verzinkter Stahl und Edelstahl, damit jeder Rost am Körper befestigt werden kann. Diese Gitter sind in den Klassen A, B, C, D und E zusammen mit ADA- und FAA-Konformität erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |