Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T2000-SD 14 1/4″ Wide Body Slot Drain
MIFAB

T2000-SD 14 1/4″ Wide Body Slot Drain

Google-Übersetzung,

MIFAB® T2000-SD-Serie 39,40 Zoll lang, 14 ¼ Zoll tief, 9,70 Zoll innere Körperbreite, Schlitzablaufsystem mit neutralem Gefälle. Der Körper ist aus Polypropylen gefertigt. Jeder Körper hat sechs Laschen zum Befestigen und Nivellieren von Bewehrungsstäben Nr. 4. Die Körper haben ineinandergreifende Enden, einen gerundeten Boden für einen effizienten Flüssigkeitsablauf und haben versetzte, halbkreisförmige Ausschnitte auf jeder Seite am Boden, um den Betonfluss unter dem Körper zu ermöglichen. Komplett mit einer 1 3/4 Zoll breiten oberen Schlitzöffnungsbaugruppe, die Abstandsstangen in 5-Zoll-Abständen hat, um die Seiten des Schlitzes auseinander zu halten. Die obere Baugruppe mit Schlitzöffnung ist aus 14-Gauge-Stahl gefertigt und mit einer säurebeständigen Pulverepoxidbeschichtung versehen. Geben Sie -3 für eine gefertigte obere Baugruppe mit Schlitzöffnung aus Edelstahl des Typs 304 an. Spezifizieren Sie -HD für eine gefertigte Hochleistungsstahl-Schlitzöffnungsoberseite für dynamische Lasten. End- und Bodenauslässe sind in 4 Zoll und 6 Zoll ohne Nabenauslassanschlüsse erhältlich. Auffangbecken sind ebenfalls vorhanden.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerT2000-SD
  • ProduktfamilieDrains
  • ProduktgruppeTrench Drains » All
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA