Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F1320-C Drain with 9″ Adjustable Tractor Grate
MIFAB

F1320-C Drain with 9″ Adjustable Tractor Grate

Google-Übersetzung,
Lackierter Bodenablauf aus Gusseisen der MIFAB® F1320-C-Serie mit Ankerflansch, Gusseisen-Membranklemme mit primären und sekundären Ablauflöchern für wasserdichte Membranen und standardmäßiger 1" (25) dicker, 9" (235) runder (Materialoberfläche angeben) Traktor Gitter. (Verwenden Sie für Böden ohne Membran die F1320-Serie.)
Spezifikation
  • SKUs: F1322-C, F1323-C, F1324-C, F1325-C, F1326-C
Technische Spezifikation
  • Referenznummerf1320-c-drain-with-9-adjustable-tractor-grate
  • ProduktfamilieDrains
  • ProduktgruppeFloor and Area Drains » Round Parking Area/Mechanical Room Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • UNSPSCNameDrain covers
  • UNSPSCCode40141739
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.16
  • Format2014TitelFacility Area Drains
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains
  • CSIUniFormatIICodeD2040
  • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit