Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MC-41 Single Carrier with Concealed Arms
MIFAB

MC-41 Single Carrier with Concealed Arms

Google-Übersetzung,
Bodenmontierter Toilettenträger der MIFAB® MC-41-Serie mit verdeckten Armlehnen und lackierten, verstellbaren, verdeckten Stützarmen aus Sphäroguss. Komplett mit umkehrbaren und verstellbaren Armhalterungen aus lackiertem Gusseisen, verstellbaren Stahlnippeln mit Kontermutter und Stellschrauben, Ausrichtungsstange, zwei lackierten 2" x 1" x 1/8" dicken Baustahlpfosten mit 3" x 4 ½" geschweißten Stahlfüßen und Vorrichtungsnivellierungs- und Verriegelungshardware.
Spezifikation
  • SKUs: MC-41
Technische Spezifikation
  • Referenznummermc-41-single-carrier-with-concealed-arms
  • ProduktfamilieFixture Carriers
  • ProduktgruppeOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Concealed Arms
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink supports
  • Klassifizierung22 30 00
  • Format2014TitelPlumbing Equipment
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit