Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MHY-45 Hot and Cold Encased Non Freeze Wall Hydrant
MIFAB

MHY-45 Hot and Cold Encased Non Freeze Wall Hydrant

Google-Übersetzung,
MIFAB® MHY-45 Serie ASSE 1019-B zugelassener geschlossener, selbstentleerender, frostfreier Warm- und Kaltwandhydrant mit ASSE 1011 zugelassenem integriertem Anti-Siphon-Vakuumunterbrecher mit 3/4-Zoll-Schlauchanschluss. Hydrantenbaugruppe komplett mit Heiß- und Kalttemperaturregelung, einteiligem Neoprenkolben zur Regelung des Durchflusses, Betätigungsstange aus gehärteter Bronze, robustem Messinggehäuse, hochbelastbarem Kopfguss aus verchromter Bronze, verchromter Frontplatte und polierter Nickelbronzebox mit Scharnierverriegelung Startseite. Loser T-Stück-Schlüssel, der jedem Hydranten beigelegt werden muss.
Spezifikation
  • SKUs: MHY-45-8, MHY-45-10, MHY-45-12, MHY-45-14, MHY-45-16, MHY-45-18, MHY-45-20, MHY-45-24
Technische Spezifikation
  • Referenznummermhy-45-hot-and-cold-encased-non-freeze-wall-hydrant
  • ProduktfamilieHydrants
  • ProduktgruppeWall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNameHydrants
  • UNSPSCCode40141726
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung40 05 09
  • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA