Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MI-HUB-TR Transition No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB-TR Transition No Hub Coupling

Google-Übersetzung,
Abgeschirmte Übergangskupplungen der MIFAB®-Serie MI-HUB-TR werden mit Dichtungen aus einer Neoprenmischung hergestellt, die die Anforderungen von ASTM C-564 erfüllen und in einer Abschirmung aus Edelstahl Typ 300 untergebracht sind. Zwei Klemmen aus Edelstahl Typ 300, die mit 5/16-Zoll-Sechskantschrauben aus Edelstahl Typ 300 festgezogen werden, umgeben die Abschirmung, um die Dichtungskraft bereitzustellen. Übergangskupplungen der Serie MI-HUB-TR sind nach ASTM-Standard 1460-2012 und CSA-Standard B602-2016 getestet und zertifiziert und bei IAPMO gelistet. Alle Modelle sind im National Plumbing Code of Canada und den relevanten kanadischen Standards gelistet und tragen das cUPC-Konformitätszeichen.
Spezifikation
  • SKUs: MI-HUB-TR-150, MI-HUB-TR-200, MI-HUB-TR-215, MI-HUB-TR-330, MI-HUB-TR-430, MI-HUB-TR-440, MI-HUB-TR-550, MI-HUB-TR-660, MI-HUB-TR-880
Technische Spezifikation
  • Referenznummermi-hub-tr-150-transition-no-hub-coupling
  • ProduktfamilieCouplings
  • ProduktgruppeTransition Couplings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit