Die Kanäle der Serie T1400-PB-13 von MIFAB® sind 39,4 Zoll (1000 mm) lang mit einer Innenbreite von 4 Zoll (100 mm) und einem Radiusboden. Verbindungskanalabschnitte bestehen aus hochfestem glasfaserverstärktem Polyester (GFK) und sind in geneigten (0,5 %) und nicht geneigten (neutralen) Kanälen erhältlich. Jeder Kanal wird mit einer verzinkten Randschiene geliefert. Richtungswechselkanäle an neutralen Standorten verfügbar.
Als Zubehör sind Installationsgeräte, Kunststoff-Endkappen/Auslaufkappen, Auffangwannen und Bodenabläufe erhältlich. Roste (separate Spezifikationsblätter) sind in der Belastungsklasse AE in einer Vielzahl von Materialien erhältlich. Roste verwenden den patentierten „Clipfix“-Verschlussmechanismus.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |