Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WHB Stainless Steel Bellows Water Hammer Arrestors
MIFAB

WHB Stainless Steel Bellows Water Hammer Arrestors

Google-Übersetzung,
MIFAB® WHB-Serie (Größe angeben) Faltenbalg-betriebene Wasserschlagsperre in Verschachtelungsbauweise mit männlichem NPT-Anschluss. Faltenbalg und Körpergehäuse aus Edelstahl Typ 304. Die WHB-Serie ist nach dem PDI WH-201-Standard zertifiziert. Zur Begrenzung des Druckstoßes im Leitungssystem auf bis zu 1500 PSIG ausgelegt, müssen Größe und Anordnung gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen.
Spezifikation
  • SKUs: WHB-A, WHB-B, WHB-C, WHB-D, WHB-E, WHB-F
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwhb-stainless-steel-bellows-type
  • ProduktfamilieWater Hammer Arrestors
  • ProduktgruppeBellows Type
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
  • Klassifizierung40 05 67.36
  • Format2014TitelPressure-Regulating Valves
  • OmniClassNummer23-27 43 17
  • OmniClassTitelWater Hammer Arrestors
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA