Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tonus-Noeva | Fixed Window
Tonus-Noeva | Fixed Window
    MINCO

    Tonus-Noeva | Fixed Window

    Google-Übersetzung,

    FDV13 – Festes doppelt verglastes Fenster

    Das Festfenster bietet vielfältige Maßmöglichkeiten. Sowohl in der Breite als auch in der Höhe können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen, um sie perfekt an die Typologie Ihres Zuhauses anzupassen. Durch die Verwendung feinster Profile steigern Sie auf natürliche Weise die Lichtausbeute Ihrer Wohnräume und erzielen gleichzeitig maximale Einsparungen. Entscheiden Sie sich für die Helligkeit fester Glasfenster.
    Das HYBRID-Fenster: die beste Kombination aus Umwelt, Leistung, Komfort und Einsparungen.

    Spezifikation
    • HYBRID Window PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to0,9W/m².K in triple glazing
      • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF
      • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b
      • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:
      • Solar gain : Sw 0,51
      • Light Transmission : Tlw 0,62
      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)


      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfdv13-fenetre-fixe
    • ProduktfamilieWood-Alu windows
    • ProduktgruppeTonus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-26
    • Editionsnummer4
    • Höhe (mm)2450
    • Breite (mm)3200
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameFixed windows
    • UNSPSCCode30171609
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite window units
    • Klassifizierung08 54 00
    • Format2014TitelComposite Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 19 11
    • OmniClassTitelComposite Fixed Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Ozeanien
    Belgien
    Guadeloupe
    Neukaledonien
    Frankreich
    Martinique
    Luxemburg
    Sankt Lucia
    Schweiz