Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Minimalist Systems - Minimalistisches Schiebefenstersystem - 3-flügelig MS55
Minimalist Systems - Minimalistisches Schiebefenstersystem - 3-flügelig MS55
Minimalist Systems - Minimalistisches Schiebefenstersystem - 3-flügelig MS55

    Minimalist Systems - Minimalistisches Schiebefenstersystem - 3-flügelig MS55

    MS55 – Minimalistisches Schiebetürsystem Das Schiebetürsystem MS55 besticht durch seine außergewöhnliche Schlankheit und minimalistische Ästhetik. Sein Hauptvorteil liegt in der vollständig unsichtbaren Schiene, die unter dem Bodenbelag verborgen ist und so einen nahtlosen Übergang zwischen Innen- und Außenbereichen für ein besonders elegantes Erscheinungsbild schafft. Das System eignet sich für Verglasungselemente bis zu 6 m × 3 m und gewährleistet gleichzeitig eine optimale Wärmedämmung. Zu den optionalen Funktionen gehören elektrische Verriegelung, Motorisierung und erweiterte Individualisierungsmöglichkeiten, die Leistung, Sicherheit und minimalistisches Design vereinen. Das MS55 ist die ideale Lösung, um Innen- und Außenräume elegant und präzise miteinander zu verbinden. „Architektur ist die durchdachte Gestaltung von Raum.“ – Louis Kahn
    Spezifikation
      • Technische Daten – MS55 (Minimalistische Systeme)

      Maximale Abmessungen

      Höhe: bis zu 6.000 mm

      Breite: unbegrenzt

      Maximale Glasfläche pro Flügel: 19 m² (mögliches Format: 6.000 × 3.210 mm)

      Maximales Flügelgewicht: 1.200 kg

      Anzahl der Laufschienen: unbegrenzt

      • Wärmeleistung (für ein 2-flügeliges Schiebesystem)

      Wärmedurchgangskoeffizient (Uw): 1,5 W/m²K

      Glaswärmedurchgangskoeffizient (Ug): 1,0 W/m²K

      • Oberflächen und Individualisierung

      Exklusives Individualisierungs- und Einlegesystem

      Komplett maßgeschneidertes Projekt mit einzigartigen Optionen

      Erhältlich in RAL-Lack, Struktur- und Eloxal-Ausführungen

      • Umweltverträglichkeit und -beständigkeit

      Luftdurchlässigkeit: Klasse A4

      Wasserdichtheit: Klasse E6A

      Windbeständigkeit: Klasse VB3

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMinimalist-sliding-window-system-3-leaf-MS55
    • ProduktfamilieMinimalist sliding window system
    • ProduktgruppeMS55
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6000
    • Breite (mm)6000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1000
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow walling systems
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit