Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Minimalist Systems - Minimalistisches Schiebefenstersystem - 3-flügelig MS81
Minimalist Systems - Minimalistisches Schiebefenstersystem - 3-flügelig MS81

    Minimalist Systems - Minimalistisches Schiebefenstersystem - 3-flügelig MS81

    MS81 – Architektonischer Minimalismus in seiner schönsten Form

    Das Schiebesystem MS81 verkörpert die Essenz des architektonischen Minimalismus.

    Mit 99 % Glasfläche* trägt es Verglasungselemente mit einem Gewicht von über einer Tonne und zeichnet sich gleichzeitig durch ein außergewöhnlich schlankes Mittelprofil von nur 23 mm aus. Dieses Design maximiert die sichtbare Glasfläche und sorgt für raumhohe Transparenz und einen ungestörten Panoramablick. Vollständig in die Struktur eingelassen, bietet das MS81 eine klare, nahtlose Integration in die Architektur. Es kann Verglasungen bis zu 6 m × 3 m aufnehmen und gewährleistet so eine optimale Wärmedämmung. Zu den optionalen Funktionen gehören elektrische Verriegelung, Motorisierung und erweiterte Individualisierungsmöglichkeiten, die Leistung, Sicherheit und minimalistisches Design vereinen. Das MS81 ist ideal für anspruchsvolle Projekte, bei denen Eleganz, technische Leistungsfähigkeit und maximales Tageslicht im Vordergrund stehen. *Für ein 2-flügeliges Schiebesystem mit den Maßen 4000 mm (B) × 2500 mm (H). „Eine Welt, die Kunst und Technik als getrennt betrachtet, sieht nicht, was sie bedeuten.“ „die Welt als Ganzes.“ – Edmund Happold

    Spezifikation
      • Technische Daten – MS81 (Minimalistische Systeme)

      Maximale Abmessungen

      Höhe: bis zu 6.000 mm

      Breite: unbegrenzt

      Maximale Glasfläche pro Flügel: 19 m² (mögliches Format: 6.000 × 3.210 mm)

      Maximales Flügelgewicht: 1.200 kg

      Anzahl der Laufschienen: unbegrenzt

      • Wärmeleistung (für ein 2-flügeliges Schiebesystem)

      Wärmedurchgangskoeffizient (Uw): 1,4 W/m²K

      Glaswärmedurchgangskoeffizient (Ug): 1,0 W/m²K

      • Oberflächen und Individualisierung

      Exklusives Individualisierungs- und Einlegesystem

      Komplett maßgeschneidertes Projekt mit einzigartigen Optionen

      Erhältlich in RAL-Lack, Struktur- und Eloxal-Beschichtungen

      • Umweltleistung und -beständigkeit

      Luftdurchlässigkeit: Klasse A4

      Wasserdichtheit: Klasse E7A

      Windbeständigkeit: Klasse VB3

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMinimalist-sliding-window-system-3-leaf-MS81
    • ProduktfamilieMinimalist sliding window system
    • ProduktgruppeMS81
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6000
    • Breite (mm)6000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow walling systems
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit