Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E_Deck
E_Deck
E_Deck
E_Deck
    Mirage

    E_Deck

    3.8 von 5 Sternen3.8(6 Bewertungen)
    E_DECK ist ein Verlegungssystem für Doppelböden aus Feinsteinzeug, die eigens für die Formate 20x120 und 30x120 konzipiert wurde und die Faszination der Dielenverlegung mit Holzoptik (Decking) ganz neu entdecken lässt. Es ist einfach zu installieren und leicht zu pflegen, und es sind keine jahreszeitlich bedingten Oberflächenbehandlungen erforderlich, so können Sie Ihren Außenbereich schön gestalten und mit völliger Sicherheit verkleiden. Das System e_deck kann für alle Formate der Serie EVO_2/E™ verwendet werden.

    Kontaktieren Sie Mirage

    Spezifikation
    • Praktisch und funktionell, e_deck bietet eine komplette struktur für die verlegung als doppelboden für ihre bereiche im freien. Das system verfügt über höhenverstellbare polypropylenträger (höhe max. 30 cm), verstärkte aluminiumprofile und abstandshalter für eine fuge von 4 mm zwischen den feinsteinzeugplatten Evo_2/e™ von Mirage®.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE-Deck
    • ProduktfamilieRaised floors
    • ProduktgruppeRaised Floor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Doppelböden
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung05 31 13
    • Format2014TitelSteel Floor Decking
    • OmniClassNummer23-13 35 23 11
    • OmniClassTitelStructural Floor Decks
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit