Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fassadensystem mit geschlossenen Fugen
Fassadensystem mit geschlossenen Fugen
Fassadensystem mit geschlossenen Fugen
    Mirage

    Fassadensystem mit geschlossenen Fugen

    4.3 von 5 Sternen4.3(9 Bewertungen)
    Das Fassadensystem mit geschlossenen Fugen ist eine innovative Lösung, mit der das Gebäude mit einer hinterlüfteten Fassade aus Feinsteinzeug Mirage® verkleidet werden kann. Dieses System bietet zahlreiche Vorteile sowohl vom ästhetischen Standpunkt aus als auch im Hinblick auf die Energieeinsparung und praktische Bedürfnisse. Das Fassadensystem mit geschlossenen Fugen kommt mit sehr schmalen Fugen aus, die mit besonderen Aluminiumprofilen verschlossen werden können, dadurch ergibt sich eine sehr angenehme ästhetische Wirkung. Aufgrund dieser Eigenschaft kann anders als bei Fassaden mit offenen Fugen eine Makrolüftung im Fassadenhohlraum geschaffen werden. Dadurch werden diese Hohlräume für Insekten völlig unzugänglich.

    Kontaktieren Sie Mirage

    Spezifikation
    • Die Unterkonstruktion aus Aluminium wird mit dem Feinsteinzeug auf eine besondere Art durch Klickverbindungen und Führungsschienen verbunden, die die entsprechende Ausrichtung der Platten erlauben. Dies führt zu einer Reihe von Vorteilen für die Verlegung und im Hinblick auf die Funktionalität. Die vormontierte Unterkonstruktion erlaubt die Kontrolle der Materialien bei der Vorbereitung und die Anpassung der Verkleidungsplatten bei der Installation. Dadurch ergibt sich eine hohe Flexibilität und Gestaltungsfreiheit für die Fassade. Die Verarbeitung der Platten und die Montage der Platten und der Unterkonstruktion aus Aluminium erfolgt bereits im Werk. Dies erlaubt eine detaillierte und präzise Vorbereitung des Materials, das auf der Baustelle verlegt werden soll. Die Unterkonstruktion besteht aus fertigen Aluminiumprofilen EN AW-6060, die an der Platte vormontiert sind. Sie zeichnen sich durch besondere Klickverbindungen und Führungsschienen für das Einfügen der Platten aus.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMirage-curtain-wall
    • ProduktfamilieVentilated Facades
    • ProduktgruppeVentilated Facades
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit