Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MCE Verdunstungskondensatoren
MCE Verdunstungskondensatoren
MCE Verdunstungskondensatoren
MCE Verdunstungskondensatoren
MCE Verdunstungskondensatoren
MCE Verdunstungskondensatoren
MCE Verdunstungskondensatoren
MCE Verdunstungskondensatoren
MCE Verdunstungskondensatoren
MCE Verdunstungskondensatoren

    MCE Verdunstungskondensatoren

    3.3 von 5 Sternen3.3(7 Bewertungen)

    Kompakt, effizient und leichter zu inspizieren: Der MCE-Industriekondensator gewährleistet den Kältemaschinen alle Betriebsstandards seiner Technologieklasse sowie die Langlebigkeit der MITA-Verdunstungskühler über die Zeit.


    Kompakte Kühllösung. Das System „offener Turm / Kondensator“, zusammengefasst in einer einzigen Maschine.

    Einfache Erreichbarkeit. Vollständig abnenmbare Seitenwände für einfachen und vollständigen Zugriff auf die Inennteile.

    Lösung für NH3. Mehrere behandelte Kältemittel einschließlich Ammoniak

    Optimale Effizienz und Verbrauch. MITA-Lösungen werden ausgewählt, um sich dank fortschrittlicher Software an die jeweilige Anlage anzupassen.

    Industrie 4.0. Möglichkeit der Kontrolle, Überwachung und Datensammlung im Unternehmensmanagementsystem.

    Schnelle Pay-back. Vorauswahl zusammen mit dem Kunden, je nach Projektbedarf.

    Spezifikation
    • Axiallüftungsmotorsystem in direkter Kopplung, niedrige Leistung installiert, niedriger Geräuschpegel.

      Motoren mit IP56 Schutz.

      Der Körper des Turms aus Sandwichpaneelen aus Glasfiber mit einem Durchmesser von 22mm.

      Tragstruktur aus feuerverzinktem Stahl nach der Bearbeitung (Verzinkung gemäß UNI EN ISO 1461-99, Dicke nicht unter 80 Mikron).

      Verteilungssystem aus PVC mit breiten Düsen aus PP, nicht verstopfbar.

      EUROVENT-zertifizierte hocheffiziente Tropfenabscheider aus Polypropylen (PP) (Übertrag 0,01 %).

      Wechselbatterie aus glatten heiß verzinkten Röhren Batterie nach der Bearbeitung, gemäß der Richtlinie PED 2014/68/UE.

      Wanne mit geneigtem Boden ganz aus Glasfiber.

      Jede Maschine kann mit verschiedenen Zugängen ausgestattet werden, für einfache Inspektionen und Wartungsarbeiten.

      Leistung: von 80 kW bis zu 1,7 MW.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMCE
    • ProduktfamilieEvaporative Condenser
    • ProduktgruppeEvaporative Condenser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmetauscher
    • IFCClassificationVerdunstungskühler
    • ETIM-CodeEG015230
    • ETIM-NameCooling systems
    • UNSPSCNameEvaporative coolers
    • UNSPSCCode40101703
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_60_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRefrigeration
    • Klassifizierung23 63 33
    • Format2014TitelEvaporative Refrigerant Condensers
    • OmniClassNummer23-33 43 13
    • OmniClassTitelEvaporative Condenser Units
    • CSIUniFormatIICodeD3030
    • CSIUniFormatIITitleCooling Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Nordamerika