Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PAD-V Adiabatische Kühler
PAD-V Adiabatische Kühler
PAD-V Adiabatische Kühler
PAD-V Adiabatische Kühler
PAD-V Adiabatische Kühler
PAD-V Adiabatische Kühler
PAD-V Adiabatische Kühler
PAD-V Adiabatische Kühler
PAD-V Adiabatische Kühler
PAD-V Adiabatische Kühler

    PAD-V Adiabatische Kühler

    3.6 von 5 Sternen3.6(8 Bewertungen)

    Ideal, um Wasser und Energie zu sparen und gleichzeitig einen hohen Wirkungsgrad zu erzielen. Alle Vorgänge werden über eine SPS mit der Möglichkeit der Fernverwaltung „Industrie 4.0“ gesteuert. Die Haupteinsatzgebiete liegen im Industrie- und HLK-Bereich.

    Mindestverbrauch. Kurze Nasszyklen nur in bestimmten Jahrszeiten, einstellbare Drehzahl der Ventilatoren.

    Automatisierter Betrieb. Wechselrichter und Sonden zur Regulierung von Ventilatoren und Nasszyklen.

    Kompaktes und integrierbares Design. Einfach und leicht in bestehende Anlagen zu integrieren.

    Optimale Effizienz und Verbrauch. MITA-Lösungen werden ausgewählt, um sich dank fortschrittlicher Software an die jeweilige Anlage anzupassen.

    Schnelle Pay-back. Vorauswahl zusammen mit dem Kunden, je nach Projektbedarf.

    Industrie 4.0. Möglichkeit der Kontrolle, Überwachung und Datensammlung im Unternehmensmanagementsystem.

    Spezifikation
    • Modelle schon komplett montiert und mit einer Schalttafel ausgestattet (SPS, die eine permanente Optimierung ermöglicht).

      Befeuchterpackung mit hoher Befeuchtungsleistung in beflocktem PVC (sehr kurze Befeuchtungszyklen). Die Art des Materials und die spezifische Verwendung sind durch ein MITA-Patent geschützt.

      Im Innern geschützter adiabatischer Kreislauf, so konzipiert, dass er Wasser ohne Behandlung wiedergewinnen kann.

      Doppel-V-Batterien.

      EC-Ventilatoren für geringen elektrischen Verbrauch Elektrik und niedriger Lärmproduktion.

      Pressgefaltet und anschließend mit einer Behandlung mit Epoxydlack geschützt.

      Jede Maschine kann mit Zugängen zur Inspektion und Wartung von Innenteilen ausgestattet werden.

      Keine Legionellen- und Aerosolgefahr.

      Leistung von 75 bis 1.100 kW.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPAD-V
    • ProduktfamilieAdiabatic Dry Coolers
    • ProduktgruppeAdiabatic Dry Coolers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmetauscher
    • ETIM-CodeEG015230
    • ETIM-NameCooling systems
    • UNSPSCNameHeat exchangers
    • UNSPSCCode40101802
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_17_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater cooling systems
    • Klassifizierung42 20 00
    • Format2014TitelProcess Cooling Equipment
    • OmniClassNummer23-33 45 11
    • OmniClassTitelHVAC Dry Coolers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Nordamerika