Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
910 Sliding Glass Door

910 Sliding Glass Door

4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

910 SGD

Als eine der meistverkauften Glasschiebetüren von MI ist die 910 die perfekte Wahl für jedes Zuhause oder Büro. Die 910 ist eine Vinyltür, die in Konfigurationen mit zwei und drei Flügeln erhältlich ist, und verfügt über ein kugelgelagertes Tandemrollensystem, das eine einfache Bedienung gewährleistet.

Der 910 ist in einer Vielzahl von Farbauswahlen erhältlich und ein ästhetisch ansprechendes Produkt, das sich mühelos mit jedem Designstil synchronisieren lässt. Es bietet flache und skulpturale Gitter zwischen dem Glas, und Kunden können entweder Ziegelform oder flaches Gehäuse als Zierleiste wählen.

Diese Aufmerksamkeit für ästhetische Details zeigt sich auch in den Beschlägen der Tür, da MI für eine Farbanpassung am Türgriff sorgt. Es gibt auch ein optionales Schlüsselschloss für Hausbesitzer, die den 910 als Haupteingang verwenden möchten.

Und trotz seiner Größe – er ist maximal 8 Fuß mal 8 Fuß groß – ist der 910 energieeffizient. Sein Warm-Edge-Abstandhaltersystem und der Mehrkammerrahmen verbessern die Energieeffizienz, und es verfügt optional über Low-E- und HP Low-E-Glas; Argongas zwischen den Scheiben ist ebenfalls erhältlich.

Spezifikation
  • Features:

    • Warm-edge spacer system maximizes energy efficiency and improves seal performance of insulated glass units
    • Welded, multi-chambered vinyl frame for superior strength and energy efficiency
    • Insulated tempered glass for improved performance
    • Interlock at fixed meeting rail helps reduce air infiltration
    • Tandem ball bearing roller system and aluminum tracks create effortless operation

    Product Details:

    • 4-3/4” frame depth
    • 3/4” insulated glass
    • J-Channel and brickmould options available
    • 2-panel and 3-panel options
    • Available in 1/4” size increments

    Keywords: sliding glass door, sliding door, sliding glass door office, multifamily sliding glass door, apartment sliding glass door, interior sliding glass door, exterior sliding glass door, single sliding glass door

Technische Spezifikation
  • Referenznummer910-SGD
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit