9770 Flügelfenster
Als Flügelfenster aus Vinyl bietet das 9770 eine stilvolle Ästhetik mit leistungsstarken Funktionen. Der 9770 ist landesweit ENERGY STAR®-zertifiziert, verfügt über doppelt verglastes Isolierglas und optional über Argongas zwischen den Scheiben.
Das 9770 ist ein robustes Fenster mit einem geschweißten Rahmen mit mehreren Kammern für zusätzliche Festigkeit. Es ist auch mit StormArmor TM -Glas von MI erhältlich, das sich ideal für Regionen eignet, die orkanartigen Winden ausgesetzt sind. Darüber hinaus verfügt der 9770 über Mehrpunkt-Verriegelungshardware für eine engere Abdichtung und eine Option aus gehärtetem Glas für zusätzlichen Schutz.
Ästhetisch bietet der 9770 eine Fülle von Attributen, die jeden architektonischen Stil oder jedes Innendesign ergänzen. Es ist mit mehreren Gittern und dekorativen Glasausstattungen erhältlich und verfügt über ein optionales Backsteinform-Zubehör.
Dann gibt es noch die Farbauswahl. Ob Sie Farbe oder Laminat wünschen, der 9770 hat alles für Sie. Von Creme bis Schwarz matt und von Kakao bis Silber (und vielen mehr) finden Sie eine Farbe, die Ihren Geschmack trifft.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |