Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slim
Bombastik

Slim

Google-Übersetzung,
Slim ist eine Serie klassischer Stühle, die mit ihrem Sitzkomfort perfekt in alle öffentlichen Bereiche passen. Durch die große Gestaltungsfreiheit lässt sich die Slim-Serie ganz einfach mit der restlichen Einrichtung kombinieren. Slim ist auch mit einem dickeren Sitzkissen, dem Slim F1, erhältlich, wodurch der Stuhl noch bequemer zu sitzen ist. Alle Teile der Slim-Serie sind stapel- und kombinierbar.
  • Slim ist in folgenden Modellen erhältlich:
  • Schlanker Stuhl
  • Schmaler Sessel
  • Schmaler Ledersessel
  • Schmaler Sessel aus Holz.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer13131
  • ProduktfamilieChairs / bar stools
  • ProduktgruppeSlim
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-12-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)460
  • Breite (mm)875
  • Tiefe (mm)540
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit