Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hold - Circular - Coffee table
Hold - Circular - Coffee table
    Archiviert

    Hold - Circular - Coffee table

    Jonathan Prestwich’s Hold table has a cast aluminium four star base in a black, grey or white powder coated finish. Available in oak on ply, walnut on ply, white/ black HPL on ply and white/ black MFC with edging. Solid natural and black oak are available but only on 600mm or 800mm. In two heights and a range of sizes, the Hold table has round or rounded square top cut from cut from ply core. Simple, monochromatic and hard wearing, Hold is ideal in a hospitality environment where it works perfectly with the coordinating Hold chair.

    Spezifikation
    • Top - Solid timber, melamine on MDF with painted underside or plywood with veneer or lino, all FSC certified 

      Base - Die cast mild steel base with powder coat finish matching table underside 

      Feet - Nylon glides

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHLT001
    • ProduktfamilieJonathan Prestwich
    • ProduktgruppeTable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialSperrholz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
    • Klassifizierung12 51 23
    • Format2014TitelOffice Tables
    • OmniClassNummer23-21 23 15
    • OmniClassTitelResidential Tables
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit