Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Loop Wall
Loop Wall

    Loop Wall

    Google-Übersetzung,

    Ein Wandsystem zur Wiederverwendung. Loop Wall trifft auf völlig neue Art und Weise auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Alle Komponenten bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen und können immer wieder verwendet werden. Die Wand hat einen vorgefertigten Kern mit unabhängigen Oberflächen / Verkleidungen. Einfach austauschbare Fronten bieten viele ästhetische Möglichkeiten. Einige Oberflächen ergeben eine völlig glatte Systemwand ohne sichtbare Modulfugen. Die Wand kann problemlos an höhere Schallklassen angepasst werden. Es kann demontiert und in bestehenden Gebäuden wiederverwendet oder in andere Gebäude verlegt werden.

    Spezifikation
    • Variants:

      Loop Wall 37

      Loop Wall 44

      Materials and finishes

      Internal prefabricated wall cores with covered insulation and framework in specially designed solid wood.

      Painted or veneered MDF boards with which gives a smooth system wall with modular joint Click.

      Upholstered plasterboard with modular joint V-bevel.

      Surface

      Painted MDF white NCS S 0500-N. Other colors on request.

      Veneered MDF in oak or ash. Other types of wood on request.

      Flat wallpaper, white NCS S 0500-N. Other colors and types on request.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerloop-wall
    • ProduktfamilieSystem walls
    • ProduktgruppePartition walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3500
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11
    • OmniClassTitelCurtain Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Norwegen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit