Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acadia Fire Pit Table
Acadia Fire Pit Table
Acadia Fire Pit Table

    Acadia Fire Pit Table

    Google-Übersetzung,

    Der Acadia Feuertisch vereint Wärme, Schönheit und Funktionalität in einem robusten Aluminium- oder Stahldesign. Dank der versetzten Brennfläche haben Sie mehr Platz für Speisen und Getränke. Hergestellt aus langlebigem 3/16″-Stahl aus amerikanischer Produktion, direkt hier in Missoula, Montana. Das moderne Design zieht die Blicke auf sich und wertet jeden Außenbereich auf.

    Verfügbare Größen:

    Acadia „Aluminium oder Stahl“ Feuertisch 55"

    Acadia „Aluminium oder Stahl“ Feuertisch 65

    Acadia „Aluminium oder Stahl“ Feuertisch 75"

    Acadia „Aluminium oder Stahl“ Feuertisch 85"

    Acadia „Aluminium oder Stahl“ Feuertisch 95"

    Spezifikation
      • BTUs: Up to 400,000 BTUs
      • Material: 3/16″ Mild or Corten Steel
      • Finish: Choice of High-Durability Powder Coating or raw Corten Steel
      • Burner: Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
      • Flame Height: Adjustable via Key Valve and Whistle-Free Flex Line Kit
      • Ventilation: Built-in with 4″ non-marring adjustable feet
      • Cover Options: Matching steel or Upgrade to Arbor Wood
      • Optional Free Add-On: 1″-2″ Lava Pebbles
      • Complimentary Nationwide Shipping
      • Order Samples or View Color Gallery
      • CUSTOM SIZING available
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracadia-steel-fire-pit-table
    • ProduktfamilieSteel Fire Pits
    • ProduktgruppeRectangular
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung32 39 00
    • Format2014TitelManufactured Site Specialties
    • OmniClassNummer23-11 00 00
    • OmniClassTitelSite Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit