Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glacier Fire Pit Table
Glacier Fire Pit Table
Glacier Fire Pit Table

    Glacier Fire Pit Table

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert vom Glacier-Nationalpark in Montana vereint dieser Feuertisch beste Flammen mit dem Charme von Stahl. Jeder Glacier-Feuertisch wird mit einer passenden Abdeckung, einem leistungsstarken, hocheffizienten Brenner und einer Schutzbeschichtung Ihrer Wahl geliefert. Hergestellt aus langlebigem 3/16″ Aluminium oder Stahl aus amerikanischer Produktion, direkt hier in Missoula, Montana. Funktionalität und Schönheit vereinen sich und verleihen Ihrem Außenbereich das gewisse Etwas. LED-Beleuchtungsoptionen

    Verfügbare Größen:

    Glacier Feuertisch aus Aluminium oder Stahl, 86,4 cm

    Glacier Feuertisch aus Aluminium oder Stahl, 40"

    Glacier Feuertisch aus Aluminium oder Stahl, 46"

    Glacier Feuertisch aus Aluminium oder Stahl, 56"

    Spezifikation
      • BTUs: Up to 320,000 BTUs
      • Material: 3/16″ Mild or Corten Steel
      • Finish: Choice of High-Durability Powder Coating or raw Corten Steel
      • Burner: Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
      • Flame Height: Adjustable via Key Valve and Whistle-Free Flex Line Kit
      • Ventilation: Built-in with 4″ non-marring adjustable feet
      • Cover Options: Matching steel or Upgrade to Arbor Wood
      • Optional Free Add-On: 1″-2″ Lava Pebbles
      • Complimentary Nationwide Shipping
      • Order Samples or View Color Gallery
      • CUSTOM SIZING available
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerglacier-steel-fire-pit-table
    • ProduktfamilieSteel Fire Pits
    • ProduktgruppeSquare
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung32 39 00
    • Format2014TitelManufactured Site Specialties
    • OmniClassNummer23-11 00 00
    • OmniClassTitelSite Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit