Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glacier Studio Fire Table
Glacier Studio Fire Table
Glacier Studio Fire Table

    Glacier Studio Fire Table

    Google-Übersetzung,

    Kein Gasanschluss? Kein Problem. Die Studio-Serie ist so konzipiert, dass sie bei Bedarf mit einer 9 kg schweren Propangasflasche betrieben werden kann. Und nur weil es ein kleinerer Feuertisch ist, heißt das nicht, dass Sie bei Heizleistung und Flammenhöhe sparen müssen. Jeder Glacier Studio Feuertisch ist mit einem leistungsstarken, hocheffizienten Brenner und einer Schutzbeschichtung Ihrer Wahl ausgestattet. Hergestellt aus langlebigem 0,8 cm dickem, amerikanischem Aluminium oder Stahl, direkt hier in Missoula, Montana. Funktionalität und Schönheit vereinen sich und heben Ihren Außenbereich auf ein neues Niveau.

    Verfügbare Größen:

    Glacier Studio Feuertisch aus Stahl, 55,9 cm

    Glacier Studio Feuertisch aus Stahl, 71 cm

    Glacier Studio Feuertisch aus Stahl, 86,4 cm

    Spezifikation
      • Complimentary Nationwide Shipping
      • Cover Options: Matching steel or Upgrade to Arbor Wood
      • Turn-Key: Very little assembly required
      • Perfect for balconies, patios, rooftops, decks, and more
      • When combined with the optional propane tank cover, there’s no need to burry a gas line
      • Paired with the perfected, lifetime-warrantied Crossfire Brass Burner System
      • Scratch, rust, and UV resistant powder coating
      • New regulator for propane option allows for massive flame adjustability and easy setup
      • Order Samples or View Color Gallery

      SKU Venture-Studio-GlacierCategories All Products, Compact, Corten Steel, Holds a Propane Tank, ​Luxury ​Gas Fire Pit Kits, Made in Montana, Square Fire Pit Table, Steel, Venture Series Fire Pit Tables, Venture Studio SeriesTags Compact, Corten steel, custom steel fire table, Fire Table with Matching Cover, Made in Montana, metal fire pit cover, Square, Steel, Warming Trends Burner

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerglacier-studio-steel-fire-table
    • ProduktfamilieCompact Steel Fire Pits
    • ProduktgruppeSquare
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung32 39 00
    • Format2014TitelManufactured Site Specialties
    • OmniClassNummer23-11 00 00
    • OmniClassTitelSite Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit