Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ready to Finish Fire Pit Kit with Crossfire Burner – SQUARE
Ready to Finish Fire Pit Kit with Crossfire Burner – SQUARE
Ready to Finish Fire Pit Kit with Crossfire Burner – SQUARE

    Ready to Finish Fire Pit Kit with Crossfire Burner – SQUARE

    Google-Übersetzung,

    Individuelle Kamingestaltung war noch nie so einfach. Diese Bausätze sind brennfertig, Sie müssen nur noch das Furnier hinzufügen. Ob Fliesen, Granit, Stein, Stuck oder was auch immer Sie sich vorstellen können! High-BTU-Crossfire-Brenner sind serienmäßig.

    Spezifikation
        • New and Improved Design
        • BTUs: Up to 360,000 BTUs
        • Material: 1″ Welded Aluminum Frame
        • Options: Frame only or waterproof 1/2″ GoBoard
        • Burner: Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
        • Pan with 2″ Sidewalls and Drain Holes
        • Flex Line Kit with Key Valve for flame height adjustment
        • 2 Silver Vents (to be installed on site)
        • Key Valve Extension
        • Key Valve Mounting Bracket
        • Choose between Match Lit, Push Button or Electronic Ignition
        • Complimentary Nationwide Shipping
        • CUSTOM SIZING available
        • View SPEC SHEETS

      SKU MFP - RTF-SCategories All Products, Coastal Optimized, DIY Series, ​Luxury ​Gas Fire Pit Kits, Made in Montana, Ready-To-Finish Kits, Square Fire Pit Table, Top Sellers - Complete SystemsTags Backer Board, Square

      Available Sizes:

      Ready To Finish Fire Pit Kit - Square 36"

      Ready To Finish Fire Pit Kit - Square 40"

      Ready To Finish Fire Pit Kit - Square 48"

      Ready To Finish Fire Pit Kit - Square 54"

      Ready To Finish Fire Pit Kit - Square 60"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerready-to-finish-fire-pit-kit-with-crossfire-burner-square
    • ProduktfamilieReady to Finish Fire Pits
    • ProduktgruppeSquare
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung32 39 00
    • Format2014TitelManufactured Site Specialties
    • OmniClassNummer23-11 00 00
    • OmniClassTitelSite Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit