Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ready to Finish Fire Pit with Crossfire Burner – ROUND
Ready to Finish Fire Pit with Crossfire Burner – ROUND

    Ready to Finish Fire Pit with Crossfire Burner – ROUND

    Google-Übersetzung,

    Individuelle Kamingestaltung war noch nie so einfach. Diese Bausätze sind brennfertig – Sie müssen nur noch das Furnier anbringen. Ob Fliesen, Granit, Stein, Stuck oder was auch immer Sie sich vorstellen können! High-BTU-Crossfire-Messingbrenner sind serienmäßig.

    Verfügbare Größen:

    Fertiges Feuerstellen-Set – rund, 91,4 cm

    Fertiges Feuerstellen-Set – rund, 106,7 cm

    Fertiges Feuerstellen-Set – rund, 122 cm

    Fertiges Feuerstellen-Set – rund, 137 cm

    Fertiges Feuerstellen-Set – rund, 152 cm, mit 30 cm Leiste

    Fertiges Feuerstellen-Set – rund, 152 cm, mit 23 cm Leiste

    Fertiges Feuerstellen-Set – rund, 183 cm

    Spezifikation
      • BTUs: Up to 360,000 BTUs
      • Material: 1″ Welded Aluminum Frame
      • Options: Frame only or waterproof 1/2″ GoBoard
      • Burner: Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
      • Pan with 2″ Sidewalls and Drain Holes
      • Flex Line Kit with Key Valve for flame height adjustment
      • 2 Silver Vents (to be installed on site)
      • Key Valve Extension
      • Key Valve Mounting Bracket
      • Choose between Match Lit, Push Button or Electronic Ignition
      • Complimentary Nationwide Shipping
      • CUSTOM SIZING available

      SKU MFP_FCCategories All Products, Coastal Optimized, DIY Series, ​Luxury ​Gas Fire Pit Kits, Made in Montana, Ready-To-Finish Kits, Round Gas Fire PitsTags Backer Board, Round

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerready-to-finish-fire-pit-with-crossfire-burner-round
    • ProduktfamilieReady to Finish Fire Pits
    • ProduktgruppeRound
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung32 39 00
    • Format2014TitelManufactured Site Specialties
    • OmniClassNummer23-11 00 00
    • OmniClassTitelSite Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit