Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Redwood Fire Pit Table
Redwood Fire Pit Table
Redwood Fire Pit Table

    Redwood Fire Pit Table

    Google-Übersetzung,

    Der Redwood Feuertisch hebt Stahldesigns auf ein neues Niveau. Die überlappende Tischplatte vermittelt ein Gefühl von Eleganz und Funktionalität auf höchstem Niveau. Er verfügt über einen leistungsstarken, hocheffizienten Messingbrenner und bietet unglaubliche Standard- oder Sonderausführungen. Hergestellt aus langlebigem 3/16″ Aluminium oder Stahl aus amerikanischer Produktion, direkt hier in Missoula, Montana. Wer ein einzigartiges, ausdrucksstarkes Design bevorzugt, wählt den Redwood als Herzstück.

    Verfügbare Größen:

    Feuertisch aus Redwood-Aluminium oder Stahl, 48 x 35 Zoll

    Feuertisch aus Redwood-Aluminium oder Stahl, 60 x 38 Zoll

    Feuertisch aus Redwood-Aluminium oder Stahl, 183 x 112 cm

    Feuertisch aus Redwood-Aluminium oder Stahl, 84 x 46 Zoll

    Feuertisch aus Redwood-Aluminium oder Stahl, 36 x 36 Zoll

    Feuertisch aus Redwood-Aluminium oder Stahl, 48 x 48 Zoll

    Feuertisch aus Redwood-Stahl, 58 x 58 Zoll


    Spezifikation
      • BTUs: Up to 400,000 BTUs
      • Material: 3/16″ Mild or Corten Steel
      • Finish: Choice of High-Durability Powder Coating or raw Corten Steel
      • Burner: Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
      • Flame Height: Adjustable via Key Valve and Whistle-Free Flex Line Kit
      • Ventilation: Built-in with 4″ non-marring adjustable feet
      • Included: Matching Flush Steel Table Top Cover
      • Optional Free Add-On: 1″-2″ Lava Pebbles
      • Complimentary Nationwide Shipping
      • Order Samples or View Color Gallery
      • CUSTOM SIZING available
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerredwood-steel-fire-pit-table
    • ProduktfamilieSteel Fire Pits
    • ProduktgruppeRectangular and Square
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung32 39 00
    • Format2014TitelManufactured Site Specialties
    • OmniClassNummer23-11 00 00
    • OmniClassTitelSite Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit