Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Teton Arbor Wood Fire Pit Table
The Teton Arbor Wood Fire Pit Table
The Teton Arbor Wood Fire Pit Table

    The Teton Arbor Wood Fire Pit Table

    Google-Übersetzung,

    Werten Sie Ihr Outdoor-Erlebnis mit dem Teton Luxury Steel Fire Table auf. Dieses exquisite Gartenmöbelstück ist perfekt verarbeitet und vereint nahtlos Schönheit, Funktionalität und Innovation, um Ihren Außenbereich in einen luxuriösen Rückzugsort zu verwandeln. Mit seinen faszinierenden und authentischen Arbor Wood-Abschlussplatten ist dieser Feuertisch mehr als nur eine Wärmequelle; er ist ein Statement von Eleganz und Stil. Egal, ob Ihr Raum rustikal und mit viel Holz oder modern und schick ist, es gibt die passende Abschlussplatte für Sie. Der Teton bietet eine hohe Heizleistung, einen hocheffizienten Messingbrenner und unglaubliche Standard- oder Sonderausführungen. Gebaut aus langlebigem 3/16″ starkem, in den USA hergestelltem Aluminium oder Stahl, genau hier in Missoula, Montana. Es ist leicht zu erkennen, warum der Teton eine der neuesten BESTEN Feuerstellenempfehlungen unserer Redaktion ist. Schaffen Sie ein visuelles Meisterwerk, das einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

    Verfügbare Größen:

    Teton Feuertisch aus Aluminium oder Stahl, 48 Zoll

    Teton Feuertisch aus Aluminium oder Stahl, 55 Zoll

    Teton Feuertisch aus Aluminium oder Stahl, 60"

    Teton Feuertisch aus Aluminium oder Stahl, 67"

    Teton Stahl-Feuertisch 76"

    Teton Stahl-Feuertisch 86"

    Teton Stahl-Feuertisch 96"


    Spezifikation
      • BTUs: Up to 470,000 BTUs
      • Material: 3/16″ Mild or Corten Steel
      • End Panel Material: Thermally Modified Ash
      • Finish: Choice of High-Durability Powder Coating or raw Corten Steel
      • Burner: Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
      • Flame Height: Adjustable via Key Valve and Whistle-Free Flex Line Kit
      • Ventilation: Built-in with 4″ non-marring adjustable feet
      • Included: Matching Flush Steel Table Top Cover
      • Optional Free Add-On: 1″-2″ Lava Pebbles
      • Complimentary Nationwide Shipping
      • Order Samples or View Color Gallery
      • CUSTOM SIZING available
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthe-teton-steel-arbor-wood-fire-pit-table
    • ProduktfamilieSteel and Wood Accent Fire Pits
    • ProduktgruppeRectangular
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung32 39 00
    • Format2014TitelManufactured Site Specialties
    • OmniClassNummer23-11 00 00
    • OmniClassTitelSite Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit