Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Yellowstone Fire Pit Table

Yellowstone Fire Pit Table

Google-Übersetzung,

1872 entstand der erste Nationalpark der Welt. Uralte Geysire und wunderschöne Formen, weite Himmel und ferne Berge – der Planet ist vom Mysterium des Yellowstone inspiriert. In diesem Sinne präsentiert sich ein robuster, beständiger und wunderschöner Feuertisch für Ihren Garten oder Ihre Gewerbefläche. Der Yellowstone, geboren und aufgewachsen in Montana, wird über Jahre hinweg das robuste und treue Herzstück Ihrer Feier sein. Er verfügt über einen leistungsstarken, hocheffizienten Messingbrenner und bietet fantastische Standard- oder Sonderlackierungen. Hergestellt aus langlebigem 3/16″ Aluminium oder Stahl aus amerikanischer Produktion, direkt hier in Missoula, Montana. Verleihen Sie Ihrem Raum das nächste Level. LED-Beleuchtungsoptionen

Verfügbare Größen:

Yellowstone Stahl-Feuertisch 36"

Yellowstone Stahl-Feuertisch 42"

Yellowstone Stahl-Feuertisch 48"

Spezifikation
    • BTUs: Up to 450,000 BTUs
    • Material: 3/16″ Mild Steel
    • Finish: Choice of High-Durability Powder Coating
    • Burner: Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
    • Flame Height: Adjustable via Key Valve and Whistle-Free Flex Line Kit
    • Ventilation: Built-in with 4″ non-marring adjustable feet
    • Cover Options: Matching steel or Upgrade to Arbor Wood
    • Optional Free Add-On: 1″-2″ Lava Pebbles
    • Complimentary Nationwide Shipping
    • Order Samples or View Color Gallery
    • CUSTOM SIZING available
Technische Spezifikation
  • Referenznummeryellowstone-steel-fire-pit-table
  • ProduktfamilieSteel Fire Pits
  • ProduktgruppeRound
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationStandheizung
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
  • Klassifizierung32 39 00
  • Format2014TitelManufactured Site Specialties
  • OmniClassNummer23-11 00 00
  • OmniClassTitelSite Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit