Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MMIX II Kitchen mixer soft with selfclosing handshower
MMIX II Kitchen mixer soft with selfclosing handshower
MMIX II Kitchen mixer soft with selfclosing handshower

    MMIX II Kitchen mixer soft with selfclosing handshower

    Google-Übersetzung,

    Der zeitlose Stil und die energiesparende Technologie der umweltzertifizierten MMIX II-Kollektion werten jedes Interieur auf. Es ist die perfekte Möglichkeit, Moras nachhaltiges Wassererlebnis in einem attraktiven, erschwinglichen Paket zu erleben.

    MMIX II soft hat ein sanft geschwungenes geometrisches Design, das einen klassischen, benutzerfreundlichen Stil ausstrahlt.

    Mit selbstschließender Handbrause - Artikelnummer: 332116 RSK: 8312163 NRF: 4290578 LVI 6261282

    Spezifikation
      • With self-closing hand shower, lead-in sleeve and hose
      • ESS (energy saving system)
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer332116
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora MMIX II
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)391
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.02
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit