Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora MMIX T5 Bath Mixer
Mora MMIX T5 Bath Mixer
    Archiviert

    Mora MMIX T5 Bath Mixer

    Safety mixer for bath, 160 c/c. 4MS approved lead free brass. Chrome. RSK 8344031 730000.0011 Chrome/black. RSK 8344032 730100 150 c/c. Chrome. 730100.0011 150 cc. Chrome/black. With swivel spout (integrated diverter). Thermostatic mixer for safe comfort. Bath spout with built-in diverter. Downward outlet for shower, ECO function. Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
    Spezifikation
    • Swivel spout with built-in diverter. Pressure balanced thermostatic mixer. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Lead Free material. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer730000
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeMora MMIX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)87
    • Breite (mm)150
    • Tiefe (mm)117
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • UNSPSCNameMixers or agitators
    • UNSPSCCode47101512
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit