Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub

    MARE V, bathtub

    Google-Übersetzung,

    Die beruhigende Mare Range, was auf Latein Ozean bedeutet. Freistehende Badewannen aus hochwertigem Acryl mit leichter Randstärke. Klare Linien und einfache Rundungen verbinden sich mit Funktion und Komfort.

    Ein schlankes Design mit einer Dicke von nur 15 mm und einem markanten, geschwungenen, eckigen Design, das die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Sein Design bietet ein großzügiges Erlebnis, in das Sie wirklich eintauchen können.

    Ein wunderschönes Bad, das eine Spa-Sinnlichkeit ausstrahlt.

    Artikelnummer: 951105

    Spezifikation
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 56 kg
      • Volume: 310 l
      • Discrete integrated overflow
      • Slimeline
      • Pre installed white waste
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer951105
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeWash Basin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)610
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)1700
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)56
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathing
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeE1090
    • CSIUniFormatIITitleOther Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit