Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tronic Showerpanel WMS with thermostatic function and UV Led unit
Tronic Showerpanel WMS with thermostatic function and UV Led unit

    Tronic Showerpanel WMS with thermostatic function and UV Led unit

    Google-Übersetzung,

    Watersprint-Duschpaneel

    Mora Armatur präsentiert stolz das weltweit erste Duschpaneel, das eine sichere und effektive Wasserreinigung mit UV-LED-Technologie bietet.
    Mit der einzigartigen Kombination aus der weltweit führenden Elektronik- und Thermostattechnologie von Mora Armaturs und der einzigartigen UV-LED-Einheit von Watersprint ist dies ein äußerst sicheres Produkt zur Bekämpfung von Legionella-Bakterien.
    Die Integration des Duschpaneels und der UV-LED-Einheit sorgt dafür, dass das Duschwasser immer desinfiziert wird. Wenn das Gerät nicht mehr funktioniert, schaltet sich das Duschpaneel aus.
    Verwenden Sie unser Tronic WMS-System zur Überwachung und Verwaltung Ihrer installierten Duschpaneele einschließlich der UV-LED-Einheit.
    Die Duschpaneele sind wahlweise mit Thermostat oder für ein vorgemischtes Wassersystem erhältlich.

    RSK 8255847 LVI 6360713

    Watersprint – Intelligente Wasseraufbereitung
    Watersprint ist ein bahnbrechendes Produkt, das das Wasser in unmittelbarer Nähe des Wasserhahnauslaufs desinfiziert, indem es UVC-Licht verwendet, das von winzigen LEDs in der Größe von Stecknadelköpfen erzeugt wird. Die Technologie ist nur bei eingeschaltetem Wasser aktiv und damit sehr energieeffizient. Das Produkt ist komplett frei von Quecksilber.
    Außerdem ist sie wartungsfrei, da ein jährlicher Lampenwechsel entfällt.

    Das UVC-Licht tötet und reduziert effektiv Bakterien (Legionellen), Viren und Protozoen.

    Spezifikation
    • Shower panel with built-in UV-LED device for effective combating of legionella and other microorganisms

      Possibilities of wireless connection 

      Bult-in safety function that turns off the water in case of a UV device failure

      Programmable start button. Rinsing time from 10–60 seconds, (30 seconds is the factory preset) 

      Jet angle adjustable +/- 5°

      Flow limiter 9 l/min 

      Stainless look

      Can be turned off by solenoid valve (eg for cleaning)

      IP class sensor, IP67   

      Installation: Easy to change battery under the service cover without turning off the water supply

      Mains operation (included transformer and 10 m extension cable) 

      Connected to premixing water

      Connection up G1/2". Ball valve are ordered seperately 

      Tronic WMS: 

      With wireless connection to the Tronic WMS system (gateway and subscription required) alternatives via Dongel (1616-1000) the following opportunities are obtained:  - Programmable rinsing time from 10–60 seconds  - Built-in temperature measurements (measures output water temperature)  - Programmable temperature stop, the mixer will turn off directly at set maximum temperature  - Flush time control, prevents overflow, maximum flush time 5 min. - Adjustable hygiene flushing, interval and flush time (to prevent water becoming stagnant) - Logging of all flushings with point of time, water consumption and temperature. - Only with WMS  - Stagnation alarm (an alarm is emitted if the unit is not used within the set time) – Only with WMS - Alarm via SMS or email – Only with WMS

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer720201
    • ProduktfamilieElectronic Mixers
    • ProduktgruppeMora Tronic Watersprint
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-07-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)140
    • Breite (mm)1180
    • Tiefe (mm)225
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)11.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2090
    • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit