Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CARA II, mirror with bluetooth
CARA II, mirror with bluetooth

    CARA II, mirror with bluetooth

    Google-Übersetzung,

    Minimales Design mit verdecktem LED-Rahmen und optionalem Bluetooth-Lautsprechersystem in einem Paket, das atmosphärisch eine neue Bedeutung verleiht.

    Cara hat ein ähnliches Design wie unser Solo I, mit einem berührungsgesteuerten LED-Rahmen hinter weißem Acryl, der den Spiegel umgibt. Die Beleuchtung von Cara kann in Helligkeit und Ton angepasst werden, um die Atmosphäre Ihres Raums zu verbessern. Seine Funktion kann durch das Hinzufügen von integrierten Bluetooth-Lautsprechern für ultimative Stimmungsräume weiter verbessert werden.

    Artikelnummer: 953133 Größe: 1000 x 800 mm

    Spezifikation
      • 1000 x 800 mm
      • Frame with one acrylic diffuser
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Bluetooth connected speakers
      • 55 mm wall projection
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer953133
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)1000
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
    • CSIUniFormatIICodeE1090
    • CSIUniFormatIITitleOther Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit