Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste

    Free Flow Push down-waste

    Google-Übersetzung,

    Diese Push-Down-Abläufe sind für Spülen mit dickeren Materialien mit oder ohne Überlauf geeignet. Erhältlich in den Farben: Chrom, Mattschwarz, Mattweiß, Messing poliert, Messing gebürstet, Kupfer gebürstet und Nickel gebürstet.


    Chrom Art.Nr: S600066 RSK 8560149 VVS 747084004.

    Mattschwarz Art.-Nr.: S600066.12 RSK 8560150 VVS 747084011.

    Mattweiß Art.-Nr.: S600066.22 RSK 8560151 VVS 747084010.

    Messing poliert Art.-Nr.: S600066.60 RSK 8560152 VVS 747084085.

    Gebürstetes Messing Art.Nr: S600066.62 RSK 8560153 VVS 747084087.

    Kupfer gebürstet Art.-Nr.: S600066.68 RSK 8560154 VVS 747084097.

    Nickel gebürstet Art.-Nr.: S600066.76 RSK 8560155 VVS 747084016.

    Spezifikation
        • For basins in thicker materials with or without spillway overflow
        • Mounting depth under the basin: 35 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerS600066
    • ProduktfamiliePush down-waste
    • ProduktgruppePush down-waste
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)103
    • Breite (mm)74
    • Tiefe (mm)86
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.36
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEG017210
    • ETIM-NameBathroom and washroom accessories/fittings
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit