Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste

    Push down-waste

    Google-Übersetzung,

    Die Ablaufgarnituren sind in den gleichen Farben wie die INXX II Waschtischarmaturen erhältlich – Chrom, Mattschwarz, Mattgrau, Messing poliert und Messing gebürstet sowie Schwarz (PVD), Messing poliert und Kupfer, Rustikal- und Rohoptik.

    Chrom Art.Nr: S600142 RSK 8560136 NRF 4294655 LVI 6561209

    Schwarz (PVD) Art.-Nr.: S600142.11 RSK 8560137 NRF 4294194 LVI 6561211

    Mattschwarz Art.-Nr.: S600142.12 RSK 8560139 NRF 4290482 LVI 6561212

    Poliertes Kupfer Art.-Nr.: S600142.14 RSK 8560140 NRF 4294623 LVI 6561213

    Champagner Art.-Nr.: S600142.16 RSK 8560141 NRF 4294624 LVI 6561214

    Mattweiß Art.-Nr.: S600142.22 RSK 8560142 NRF 4290483 LVI 6561215

    Rustikal Art.Nr: S600142.25 RSK 8560143 NRF 4294656

    Mattgrau Art.-Nr.: S600142.44 RSK 8560144 NRF 4290484

    Messing poliert Art.-Nr.: S600142.60 RSK 8560145 NRF 4290485 LVI 6561216

    Messing gebürstet Art.Nr. S600142.62 RSK 8560147 NRF 4290486 LVI 6561217

    Roh Art.Nr: S600142.66 RSK 8560148 NRF 4294657

    Spezifikation
      • With spillway overflow 
      • Mounting depth under the basin: 39 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerS600142
    • ProduktfamiliePush down-waste
    • ProduktgruppePush down-waste
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)103
    • Breite (mm)74
    • Tiefe (mm)86
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.36
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEG017210
    • ETIM-NameBathroom and washroom accessories/fittings
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit