Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC-77HI Dreh-Kipp-Fenster mit Drehfenster beweglicher Pfosten TT+T
AC-77HI Dreh-Kipp-Fenster mit Drehfenster beweglicher Pfosten TT+T
    Morad

    AC-77HI Dreh-Kipp-Fenster mit Drehfenster beweglicher Pfosten TT+T

    AC-77HI ist ein Aluminiumsystem, das für Außenkonstruktionen entwickelt wurde, die besonders hohe Wärmedämmwerte erfordern. Das System ermöglicht die Herstellung von Fenstern und Vitrinen sowie Schiebe-, Falt- und Automatiktüren und gebogenen Konstruktionen.

    Das System bietet eine hervorragende Wärmedämmung dank seiner erhöhten Profiltiefe: 85 mm für Fensterflügel und 77 mm für andere Abschnitte. Die Mehrkammerstruktur der thermischen Trennungen verbessert sowohl die thermische Leistung als auch die Steifigkeit des Profils. Darüber hinaus verfügt das System über ein Mehrkammer-Dichtungssystem mit zweikomponentigen EPDM-Dichtungen, was die Isolierung weiter verbessert.

    Die Profile werden aus EN AW-6060 Aluminiumlegierung gemäß PN-EN 573-3:2009 extrudiert. Die Maß- und Formtoleranzen entsprechen der Norm PN-EN 12020-2:2001.

    Spezifikation
      • WINDLASTBESTÄNDIGKEIT: 2000 Pa
      • WASSERDICHTIGKEIT: E1500
      • WÄRMEÜBERTRAGUNGSKOEFFIZIENT: Uw = 0,9 W/(m²K)
      • MAXIMALES FLÜGELGEWICHT: 200 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerac-77hi-tilt-turn-moving-mullion-tt-t
    • ProduktfamilieFenster & Türen
    • ProduktgruppeAC-77HI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-23
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)77
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika