Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MK-52 Lamellenlüfter
MK-52 Lamellenlüfter
    Morad

    MK-52 Lamellenlüfter

    Das MK-52-System ist für den Bau von Belüftungsöffnungen, Lufteinlässen und Luftauslässen konzipiert und vereint hohe Leistung mit Langlebigkeit. Es basiert auf dem bewährten Lamellenprofil ML.52 und bietet identische Parameter sowie Lamellenabstände, was eine einheitliche Gestaltung über mehrere Projekte hinweg gewährleistet.

    Das verstärkte Rahmendesign ermöglicht die Herstellung von großformatigen Gittern und sorgt selbst bei großen Abmessungen für Stabilität. Standardmäßig ist jedes Gitter mit einem Insektenschutzgitter ausgestattet, das zusätzlichen Schutz bietet, ohne die Luftzirkulation zu beeinträchtigen.

    Das MK-52-System bietet flexible Montagemöglichkeiten: Es kann direkt durch den Rahmen verschraubt, mit Befestigungsankern montiert oder mit speziellen Clips in Aluminiumrahmen eingerastet werden.

    Die Gitter sind entweder aus roh belassenem Aluminium oder pulverbeschichtet in jeder RAL-Farbe erhältlich, um architektonischen Anforderungen gerecht zu werden. Dank seines ausgewogenen Designs bietet das MK-52-Gitter eine optimale Kombination aus Luftdurchsatz und mechanischer Festigkeit.

    Spezifikation
      • Visueller freier Querschnitt: ca. 71 %
      • Effektiver freier Querschnitt: ca. 58 %
      • Lamellenabstand: 52 mm
      • Lamellenprofil: ML.52
      • Maximale Gitterfläche: bis zu 5 m²
      • Maximale Spannweite ohne Verstärkung: 800 mm
      • Standardausstattung: integriertes Insektenschutzgitter
      • Montageoptionen:
        • Direktverschraubung durch den Rahmen
        • Montage mit Befestigungsankern
        • Einklippen in Aluminiumrahmen mit Clips
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMK-52-louvre-vent
    • ProduktfamilieLamellenwandsysteme
    • ProduktgruppeMK-52
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-27
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)52
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Louvre window
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC011406
    • ETIM-NameFaçade louver
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
    • Klassifizierung08 91 00
    • Format2014TitelLouvers
    • OmniClassNummer23-17 21 11 15
    • OmniClassTitelExterior Louvers and Grilles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika