System ML-59HF Lamellen
Anwendung: Das ML-59HF Lamellensystem von Morad ist für technische Anwendungen konzipiert, die einen hohen Luftdurchsatz erfordern. Diese Lamellen werden in Luftansaugungen und -auslässen, Schornsteinen, Klimaanlagenverkleidungen und als Füllung für technische Fenster oder Türen verwendet. Dank der hohen freien Fläche und des geringen Strömungswiderstands erfüllt das ML-59HF System die strengen Anforderungen moderner Lüftungssysteme.
Konstruktion und technische Parameter:
Lamellenform: "Z"-förmiges Profil
Lamellenabstand: 59 mm
Freie Fläche: 77%
Visueller Querschnitt: 91%
Profillänge: Standard 6000 mm, auf Bestellung anpassbar
Die Konstruktion des Systems basiert auf stranggepressten Aluminiumprofilen, die einen Rahmen mit innenliegenden horizontalen Aluminiumlamellen in gleichmäßigen Abständen von 59 mm bilden. Diese Lösung gewährleistet einen optimalen Luftstrom bei minimalem Widerstand.
Montage: Das ML-59HF System ermöglicht die Montage durch direkte Verschraubung durch den Rahmen oder mit Befestigungsankern. Lamellen können je nach Projektanforderungen sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden. Auf Kundenwunsch können Gitter mit einem Insektenschutzgitter aus Edelstahl ausgestattet oder ohne dieses geliefert werden.
Farben: Aluminiumprofile erhältlich in roher Ausführung oder pulverbeschichtet in jeder RAL-Farbe.
Anwendung im Bauwesen: Das ML-59HF System ist eine ideale Lösung für Industrie-, Gewerbe- und öffentliche Gebäude, bei denen effektive Belüftung kombiniert mit modernem Design entscheidend ist.
Weitere Informationen und detaillierte technische Daten sind auf der Website des Herstellers verfügbar: Morad – Aluminium Systems
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Asien | Nordamerika | Afrika |
|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Bahamas | Ägypten |
Albanien | Armenien | Dominikanische Republik | Algerien |
Andorra | Aserbaidschan | Grönland | Kenia |
Belgien | China | Haiti | Libyen |
Bosnien und Herzegowina | Georgien | Jamaika | Marokko |
Bulgarien | Irak | Kanada | Tunesien |
Dänemark | Iran | Kuba | |
Deutschland | Jemen | USA | |
Estland | Jordanien | ||
Färöer | Kasachstan | ||
Finnland | Katar | ||
Frankreich | Kirgisistan | ||
Gibraltar | Kuwait | ||
Griechenland | Mongolei | ||
Guernsey | Oman | ||
Irland | Pakistan | ||
Island | Saudi-Arabien | ||
Isle of Man | Syrien | ||
Italien | Tadschikistan | ||
Jersey | Türkei | ||
Kroatien | Turkmenistan | ||
Lettland | Usbekistan | ||
Liechtenstein | Vereinigte Arabische Emirate | ||
Litauen | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Moldawien | |||
Monaco | |||
Montenegro | |||
Niederlande | |||
Nordmazedonien | |||
Norwegen | |||
Österreich | |||
Polen | |||
Portugal | |||
Rumänien | |||
Russland | |||
San Marino | |||
Schweden | |||
Schweiz | |||
Serbien | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Svalbard und Jan Mayen | |||
Tschechische Republik | |||
Ukraine | |||
Ungarn | |||
Vatikanstadt | |||
Vereinigtes Königreich | |||
Weißrussland | |||
Zypern |