Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOLIS ML-52E Technische Lamellen
Morad

SOLIS ML-52E Technische Lamellen

System Morad ML-52E – moderne Aluminiumlamellen für Fassaden
ML-52E ist eine Weiterentwicklung des beliebten Lamellensystems ML-52, entwickelt für Architekten und Auftragnehmer, die nach funktionalen und ästhetischen Fassadenlösungen suchen. Das System verbindet modernes Design mit hoher Langlebigkeit und Flexibilität bei der Planung.

Wichtigste Merkmale des ML-52E Systems

  • Geänderter Lamellenquerschnitt – die Lamellenbreite wurde auf 35 mm reduziert, was eine perfekte bündige Ausrichtung mit Profilen mit 40 mm Querschnitt ermöglicht und eine einheitliche Fassadenästhetik gewährleistet.
  • Möglichkeit der umgekehrten Montage (180°) – erhöhte Gestaltungsflexibilität bei Beibehaltung des Unterkonstruktionsabstands bis zu 1000 mm.
  • Hohe Funktionalität – das System erfüllt sowohl eine Schutz- als auch eine Dekorationsfunktion.
  • Charakteristisches Z-förmiges Lamellenprofil – garantiert hohe Luftdurchlässigkeit und leichte Konstruktion.
  • Moderne Oberflächenlösungen – erleichtern die Integration des Systems in die Gebäudearchitektur und betonen seinen zeitgenössischen Charakter.

Anwendung
Das ML-52E System eignet sich hervorragend für Projekte, die eine Kombination aus moderner Technologie und klassischer Eleganz erfordern. Diese Lösung wird empfohlen für:

  • Fassaden von Büro- und öffentlichen Gebäuden,
  • moderne Wohnsiedlungen,
  • gewerbliche Anlagen, wo Design und Langlebigkeit wichtig sind.

Warum ML-52E wählen?
Das System wurde als Antwort auf die Bedürfnisse der zeitgenössischen Architektur entwickelt – es ist langlebig, ästhetisch und funktional. Dank Personalisierungsmöglichkeiten ermöglicht es die Realisierung auch anspruchsvollster Projekte.

Spezifikation
      • Lamellenabstand: 52 mm
        Visueller Querschnitt: 71%
        Freie Fläche: 58%
        Max. Unterkonstruktionsabstand: 1200 mm bei 600 Pa, 1500 mm bei 350 Pa
        Profillänge: 6 m
Technische Spezifikation
  • Referenznummermorad-solis-ml52e-technical-louvres
  • ProduktfamilieLamellenwandsysteme
  • ProduktgruppeML-92
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC011406
  • ETIM-NameFaçade louver
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-17 21 11 15
  • OmniClassTitelExterior Louvers and Grilles

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika