Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exposed BR-28 Profile A Wall Panel System

Exposed BR-28 Profile A Wall Panel System

Google-Übersetzung,

Freiliegende Befestigungsplatten sind einfach zu installieren, wirtschaftlich und vielseitig. Profil A und B können beide für Wandsysteme verwendet werden. Profil A ist für Dachsysteme konzipiert, da die hohe Zellüberlappung eine ordnungsgemäße Entwässerung fördert. Freiliegende Befestigungspaneele verfügen über markante Profile mit unterschiedlichen Breiten und Tiefen, um allen strukturellen und architektonischen Designanforderungen gerecht zu werden.

Produkt Höhepunkte

  • Maschinell rollgeformt für ein gleichbleibend hochwertiges Produkt
  • Freiliegendes Befestigungsdesign für einfache Installation
  • Standard- und kundenspezifische Perforationsoptionen
  • Erhältlich in dickem Galvalume, Aluminium, Zink, Edelstahl und Kupfer
  • Kann für Dach-, Wand- oder Lochschirme verwendet werden
  • Standardausführung und kundenspezifische Ausführungsoptionen
  • Farblich passende Befestigungselemente erhältlich
  • Gehrungsnaht-Ecken und Rundungsoptionen
Spezifikation
  • Panel Attachment

    Exposed through-fasteners (color matched fasteners available)

    Panel Dimensions

    Width: 28" nominal

    Depth: 1.5" nominal

    Standard Lengths: 5'-30' (shorter and longer lengths available)

    Color and Finish Options

    Full range of Morin standard colors as well as custom color options are available. Finish on one side or both sides.

    Environmental

    LEED Certified and EPD available for all products. View the EPD and LEED letter on our Certifications page.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerexposed-br-28-profile-a-wall-panel-system
  • ProduktfamilieWall Systems
  • ProduktgruppeExposed Fastener Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationWand
  • ETIM-CodeEC003108
  • ETIM-NameSiding
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
  • Klassifizierung07 42 13
  • Format2014TitelMetal Wall Panels
  • OmniClassNummer23-15 13 19 11
  • OmniClassTitelMetal Wall Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
Puerto Rico
USA