Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fjord armchair
Fjord armchair
    Moroso

    Fjord armchair

    4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Perfektion in einer zerbrochenen Muschel Aus einem Stück Muschel, das von den Wellen zerbrochen und geglättet wurde, hat Patricia Urquiola eine Sitzkollektion für den privaten und öffentlichen Bereich entworfen. Wie der Name schon sagt, gibt es einen starken skandinavischen Einfluss mit Verweisen auf Arne Jacobsen und die Buchten der nördlichen Küsten, die in dem langen Ausschnitt dargestellt sind. Wie ein natürlicher Kreislauf, in dem die Schale durch die Einwirkung von Zeit und Wasser wiedergeboren wird, wird der Stuhl zum Sessel und dann zum Hocker. Seine gebrochene Form und sein abstraktes Konzept werden zusammen zu einem Designobjekt: Sanfte Linien, die stützen und umhüllen, werden in Harmonie mit der Essenz der Stuhlstruktur durch Ziernähte hervorgehoben. Drehsessel aus eingespritztem flammhemmendem Schaum über internem Stahlrahmen. Quadratischer Sockel aus pulverbeschichtetem Stahl. Erhältlich mit fester (Code 03K) oder entworfener (Code 03G) für die Zugabe von Baumwollgel-Steppdecke (Code 340).
    Spezifikation
    • FJORD RELAX Swivel armchair in injected flame-retardant foam over internal steel frame. Square base is steel with powder coat finish. Available with fixed upholstery (code 03K) or designed (code 03G) for the addition of cotton gel quilt (code 340). Quilt is cotton gel, a down alternative. FJORD POUF Injected flame-retardant foam; base is thermoformed shock-absorbent black plastic (code 214-017-077). NOTES: - code 03G armchair with removable cover; front cover fixed to back cover by a zipper that matches front cover or base color - leather quilt not available.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFjord
    • ProduktfamilieFjord
    • Produktgruppearmchair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit