Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIX OP.2
Mosaico+

MIX OP.2

Google-Übersetzung,
COLLEZIONE DIALOGHI Die von Francesco Lucchese entworfene Kollektion Dialoghi ist das Ergebnis einer stilistischen Meditation über die Erfahrung der Materie. Erfahrung als Werkzeug zur Erkundung der Welt der Kreativität und des Designs, Materie als Ausgangs- und Endpunkt zur Verbesserung der Grundlagen, die einem neuen Ansatz für die Mosaike zugrunde liegen. Die Dialoghi-Kollektion ermöglicht es, originelle und personalisierte Mosaike zu schaffen, indem Sie aus einer Vielzahl von Hölzern, Natursteinen, Glas und Metall in einem unendlichen Austausch von Formen und Materialien wählen. Für seine Dialoghi-Kollektion hat Mosaico+ die erlesensten Rohstoffe und ausschließlich italienische Hightech-Produktionsprozesse verwendet. Design: Francesco Lucchese.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDL_0357
  • ProduktfamilieMosaic
  • ProduktgruppeDialoghi
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)300
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)8
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialStein
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mosaikfliesen
  • IFCClassificationMaterial

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Südamerika Afrika