Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KitKat Original 20x145 mm - Mosaikfliese
KitKat Original 20x145 mm - Mosaikfliese
KitKat Original 20x145 mm - Mosaikfliese
KitKat Original 20x145 mm - Mosaikfliese
KitKat Original 20x145 mm - Mosaikfliese
KitKat Original 20x145 mm - Mosaikfliese
KitKat Original 20x145 mm - Mosaikfliese
KitKat Original 20x145 mm - Mosaikfliese
KitKat Original 20x145 mm - Mosaikfliese
KitKat Original 20x145 mm - Mosaikfliese

    KitKat Original 20x145 mm - Mosaikfliese

    Entdecken Sie den bezaubernden Charme unseres Sevilla Kitkat Original. Die beliebte Mosaikfliese hat eine lange rechteckige Form, die an den bekannten Schokoriegel erinnert. Die konkave Oberfläche der Fliese trägt zum Charme bei, wenn sie mit Lichteinfall spielt.

    Die konkave Oberfläche bedeutet, dass die Mosaikfliese Kitkat Original eine leicht hohle Mitte hat, die einen atemberaubenden Effekt erzeugt, wenn Licht ins Spiel kommt. Dies passt perfekt zum Sevilla Kitkat Original mit seiner satten Farben, mit der Sie jedes gewöhnliche Design verwandeln können.

    Der Kitkat Original ist aus hochwertigem Porzellan mit einer schönen Glossy oder Mattes Oberfläche gefertigt. Durch die schmale Breite eignet sich der Kitkat Mosaikfliese hervorragend für geschwungene Flächen wie eine abgerundete Theke, eine gebogene begehbare Dusche oder einen Stützpfeiler. Bringen Sie Kitkat Original senkrecht zur Rundung an und schaffen Sie ganz einfach einen Blickfang.


    Spezifikation
    • Verwendung: Innen, Außen, Pool, Wand

      Blattgröße: 296x299 mm

      Material: Glasiertes Porzellan

      Blätt pro Karton: 10

      Oberfläche: Glänzend oder Matt

      Gewicht pro Karton: 14,20 kg

      Größe: 20x145x8 mm

      M² pro Karton: 0,89 M²

      Fugengröße: 3,0 mm

      Gewicht pro M²: 15,96 kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkitkat-original
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)20
    • Tiefe (mm)8
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mosaikfliesen