Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bamboo Supreme Density Gedämpft
Bamboo Supreme Density Gedämpft
Bamboo Supreme Density Gedämpft

    Bamboo Supreme Density Gedämpft

    MOSO® Bamboo Supreme besteht aus zwei Bambusschichten, eine 4 mm starke Deckschicht und einen quer verpressten Gegenzug. Die Gesamtaufbauhöhe von 10 mm ist im Vergleich zu anderen Vollholzdielen eher gering. Dies stellt jedoch keinen Nachteil dar, denn wie bei anderen Holzarten gilt auch  für Bambus die Grundregel: Je dicker, desto anfälliger ist das Holz für Verformung. Die Aufbauhöhe von 10 mm sowie die Deckschicht von 4 mm bilden die perfekte Kombination für optimale Beständigkeit und  Stabilität. Daher eignet sich Bamboo Supreme für den Einsatz in Räumen, die nur eine geringe Aufbauhöhe zulassen, aber besonders hohe Ansprüche an einen robusten Bodenbelag haben, beispielsweise in Bereichen mit starker Nutzungsfrequenz oder für die Verlegung auf Fußbodenheizung

    Kontaktieren Sie MOSO Bamboo

    Spezifikation
    • • Artikelnummer: BF-DT459

      • Density, Gedämpft, Lack, Nanofase

      • Abmessungen: 96x920x10mm

      • 2-Schicht Bambusparkett

      • Verlegung: Vollflächig verklebt

      • Dichte (Deckschicht): +/- 1050 kg/m3 (DT)

      • Deckschicht Dicke / Nutzschicht: ca. 4 mm

      • Brinellhärte: ≥ 9,5 kg/mm2 (DT) (EN 1534)

      • Beständigkeit gegen Verschleiss 2): ≥ 7000 Revolutions (WR3) (DT) (EN 13696)

      • Brandverhalten: Klasse Cfl-s1 (EN 13501-1)

      • Emissions-Klasse: Klasse E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1), Klasse E0 (< 0,025 mg/m3) 1) 

      • Gleitwiderstand 2): R 10 (DT) (DIN 51130)

      • Wärmeleitfähigkeit: 0,21 W/mK (DT) (EN 12667)

      • Wärmedurchlasswiderstand: 0,0471 m2K/W (DT) (EN 12667)

      • Gebrauchsklasse: Klasse 1 (EN 335)

      • CO2-neutral: LCA Bericht TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

      • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) verfügbar auf www.moso-bamboo.com/epd

      • FSC®: FSC®-zertifizierte Produkte erhältlich auf Anfrage.

      • Beitrag LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3

      • Beitrag BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT)

      • Garantie: 30 Jahre

      1) Die E0-Klasse ist eine inoffizielle Formaldehyd-Emissionsklasse, wird aber häufig verwendet, um anzuzeigen, dass das Produkt eine sehr geringe Emission, eine nicht nachweisbare Emission aufweist oder mit formaldehydfreien Klebstoffen hergestellt wird. E0-Produkte qualifizieren sich automatisch für die offizielle E1-Klasse nach EN 717-1.
      2) Nur für lackierte Versionen.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBF-DT459
    • ProduktfamilieMOSO Bamboo Supreme
    • ProduktgruppeBamboo Flooring
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)920
    • Breite (mm)96
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit